(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·Nozzle diameter (mm): ⌀3
·Air consumption (l/min): 175
·Nozzle thread diameter: UNF7/16 20 threads
Nozzle Length(mm) | 940 | Nozzle Inlet Diameter(mm) | ø3 | Trusco Code | 805-0597 |
---|---|---|---|---|---|
Air consumption(ℓ/min) | 175 | Nozzle thread diameter | UNF7/16 threading 20 | Mass(g) | 800 (Nozzle: 56) |
Nozzle type | K-605-DXN |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-602-DXL in the Wide Blower Gun series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-602-DXL trong chuỗi Wide Blower Gun.