(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PTFE Funnel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 18376

  • Product Type
    Funnel
  • Outer Diameter(mm)
    150
  • Height(mm)
    220
  • Material
    PTFE
  • Nominal
    150mm
  • Stem
    16mm
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
18376
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

6,740,151 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Funnel
  • Outer Diameter(mm)
    150
  • Height(mm)
    220
  • Material
    PTFE
  • Nominal
    150mm
  • Stem
    16mm
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
·A fluoropolymer funnel with excellent heat resistance, non-adhesiveness, high electrical insulation, and slipperiness
[Applications]
・ As a funnel

Specifications of 18376

  • Product Type
    Funnel
  • Outer Diameter(mm)
    150
  • Height(mm)
    220
  • Material
    PTFE
  • Nominal
    150mm
  • Stem
    16mm
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
18376
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

6,740,151 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1