(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Convenient for air conditioning work.
· Excellent with seams and suppresses blade cracks and kickback.
[Applications]
· Zinc spiral ducts/stud bolts/perforated angles/hanger rails, etc.
Work Material | Spiral Duct | Chip | Cermet | Outside Diameter(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Thickness(mm) | 1.6 | Number of Cutting Teeth(P) | 36 | Blade Thickness(mm) | 1.2 |
Blade Designation | CB-n | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Operating Rotational Speed(rpm) | 13000 |
JAN Code | 4920350310283 | Compatible Model | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Dust Prevention Cutter |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPW-110-36 in the Chip Saw for Spiral Ducts SPW series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPW-110-36 trong chuỗi Chip Saw for Spiral Ducts SPW.