(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Luminous 25 mm Series Basket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Catalogmục lục

Japanese Only
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
Specifications of BS3510

  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    350
  • Depth(mm)
    250
  • Height(mm)
    100
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Product Details
    Basket
  • Applicable Rack
    25 mm Series
  • JAN Code
    4524871213452
  • Material Details
    Steel (Chrome plating)
  • Specifications
    Compatible with a depth of 35.5 cm
  • Amount Of Content
    1 pc.
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
BS3510
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

493,766 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pc.
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

Product Description

Can even be safely assembled by beginners.
It also features levels of functionality and durability that can satisfy even professional users.
Rust-resistant clear coating finish.
[Features]
· Can be easily mounted just by hanging.
· Thanks to its large size, it is suitable for storing not only small items, but also bags or tools, etc.

Specifications of BS3510

  • Material
    Steel
  • Frontage(mm)
    350
  • Depth(mm)
    250
  • Height(mm)
    100
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Product Details
    Basket
  • Applicable Rack
    25 mm Series
  • JAN Code
    4524871213452
  • Material Details
    Steel (Chrome plating)
  • Specifications
    Compatible with a depth of 35.5 cm
  • Amount Of Content
    1 pc.
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
BS3510
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

493,766 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pc.
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

Loading...Tải…

Luminous 25 mm Series Basket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Catalogmục lục

Japanese Only