(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Luminous 25 mm Series Regular Rack

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
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
Can even be safely assembled by beginners.
It also features levels of functionality and durability that can satisfy even professional users, with each shelf having a load resistance of 250 kg.
All 24 types in the lineup have received a rust-resistant clear coating finish.
[Features]
· A special set for the Luminous Regular series.
· Featuring satisfactory levels of functionality and durability, with each shelf having a load resistance of 250 kg.
· Features a rust-resistant clear coating finish.
· Includes casters to make moving easier. Assembly is easy and no tools are required.
[Precautions]· The load resistance of each shelf panel is 250 kg. The overall load resistance of the shelf is 500 kg. If casters are installed, the load resistance is 300 kg. (When moving, the load resistance is 50 kg.)

Loading...Tải…

Close

Comparison list