(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Fastening Screws for Monoblock, M10 T-Nut

Dedicated Fastening Screws for Monoblock, M10 T-Nut

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      256,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·A dedicated T-nut for fixing the Mono-Bloc clamp to the table.

Part Number
KM90-100
KM90-105
KM90-110
KM90-115
KM90-120
KM90-125
KM90-130
KM90-135
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Slot Size
(mm)

256,453 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12

381,158 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 14

524,586 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 16

591,521 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 18

848,098 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 20

885,148 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 22

1,117,563 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 24

1,263,333 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 28

Loading...Tải…

  1. 1