(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
When a tall workpiece is clamped, it can be used by stacking in a monoblock.
Dimensions(mm) | Height: 74 | Set content and accessories | M10 X 35 mm Tightening Screw (1 pc) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KM06-050 in the Aluminum Riser Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KM06-050 trong chuỗi Aluminum Riser Block.