(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grinding Wheel

Grinding Wheel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      801,385VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·No load speed 11,000 rpm
[Applications]
·Angle grinder cut-off wheel

Part Number
MSA-3072
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

801,385 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pack (includes 10 pcs.)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible models MPT31010 Disk size(mm) 50.8 (outer diameter) × 9.5 (hole diameter) × 4.0 (thickness) Quantity 1 pack (includes 10 pcs.)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSA-3072 in the Grinding Wheel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSA-3072 trong chuỗi Grinding Wheel.