(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cutting Wheel

Cutting Wheel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Cutting Wheel
  • Cutting Wheel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      478,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· A cut-off tool cutting wheel.
·Compatible models: MPT11030, MPT11050, MPT11070

Part Number
MSA-K3072C-01
MSA-K30731C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

478,671 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pack (includes 5 pcs.)

500,183 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pack (includes 5 pcs.)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body, Related Products Related Product Quantity 1 pack (includes 5 pcs.)