(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook & Loop Fastener Base Pad

Hook & Loop Fastener Base Pad

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • MSA-512
  • MSA-50122
  • MSA-50132
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      503,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Pad for attaching Velcro (hoop-and-loop) type abrasives and sponge pads.

Part Number
MSA-50122
MSA-50132
MSA-512
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPad size
(mm)
Accessories

503,471 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 50.8 × M6-

611,043 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 76.2 × M6-

503,471 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 50.8 × M6Screws included

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible models MPT-51080, MPT-51030, MPT-51010, MPT-51020