(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angle Grinder (No Load Speed 11,000 Rpm)

Angle Grinder (No Load Speed 11,000 Rpm)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,516,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Enables highly efficient work thanks to a powerful air motor and easy-to-use angled side handle.
· Supports use of standard 100‑mm (outer diameter) × 15‑mm (hole diameter) grinding stones.

Part Number
MPT38400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,516,853 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 11,000 Applicable Grindstone Dimensions: outer diameter(mm) 100 Applicable Grindstone Dimensions: inner diameter(mm) 15
Overall Length 176 Mass(g) 1,480 Precautions Grinding wheel (grinding stone) not included with this product.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPT38400 in the Angle Grinder (No Load Speed 11,000 Rpm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPT38400 trong chuỗi Angle Grinder (No Load Speed 11,000 Rpm).