(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Mini Straight Die Grinder

Mini Mini Straight Die Grinder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,484,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Straight-type compact Leutor.
· Features a default collet size of 6 mm, with 3-mm, 1/4-inch and 1/8-inch options also available.

Part Number
MPT31020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,484,273 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chuck inner diameter(mm) 6 Number of load-free rotations(rpm) 25,000 Overall Length(mm) 123

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPT31020 in the Mini Mini Straight Die Grinder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPT31020 trong chuỗi Mini Mini Straight Die Grinder.