(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3/4-Inch Turbo Impact Wrench

3/4-Inch Turbo Impact Wrench

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,146,578VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

· Powerful twin hammer impact wrench with turbo functionality despite its small size.
· Three different adjustment levels for both right and left rotation.

Part Number
68470
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,146,578 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Tightening Torque(N▪m) 1,500 Socket Plug Angle(mm) 19 Number Of Rotations(rpm) 7,200
Hose Mounting Port 9.5 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 68470 in the 3/4-Inch Turbo Impact Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 68470 trong chuỗi 3/4-Inch Turbo Impact Wrench.