(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A high-grade material is used, enabling stable drilling without load or chatter.
[Applications]
· Work materials: Iron plate (items of strength 900 N/mm2 or less), brass, aluminum, plastic (up to 4 mm)
Part Number |
---|
101701E |
101702E |
101703E |
101704E |
101705E |
101706E |
101707E |
101708E |
101709E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Steps (Level) | Shank diameter (mm) | Drilling Dimensions (φ mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,361,960 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 6 | 1/4 | 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2 | 4007140312150 | 766-0201 | 1 pc. | ||
2,504,520 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 1/4 | 1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、19/32、3/16、15/32、1/2 | 4007140312143 | 766-0243 | 1 pc. | ||
3,126,600 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9 | 3/8 | 1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 | 4007140312136 | 766-0286 | 1 pc. | ||
3,504,240 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 3/8 | 3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 | 4007140312129 | 766-0324 | 1 pc. | ||
3,591,720 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9 | 3/8 | 5/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1 | 4007140312112 | 766-0367 | 1 pc. | ||
7,860,240 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 | 3/8 | 7/8、1-1/8、1-7/32、1-1/4、1-3/8 | 4007140312105 | 766-0405 | 1 pc. | ||
2,059,200 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2 | 1/4 | 3/8、1/2 | 4007140312099 | 766-0448 | 1 pc. | ||
3,027,960 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 | 3/8 | 7/8 | 4007140362933 | 766-0481 | 1 pc. | ||
5,046,480 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2 | 3/8 | 7/8、1-1/8 | 4007140312082 | 766-0529 | 1 pc. |
Loading...Tải…
Step width(mm) | 4 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |