(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Helix Reamer HLX

Helix Reamer HLX

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      734,253VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
·The material is HSS-Co.
Tool Material: High-speed steel
Flute shape: Spiral/helical/broach
Work material: General steel / stainless steel / cast iron / aluminum / copper
Work material details: Steel alloy, compatible
Groove shape: Helical
Shank type: Straight shank

Part Number
HLX1
HLX1.01
HLX1.02
HLX1.03
HLX1.04
HLX1.05
HLX1.06
HLX1.07
HLX1.08
HLX1.09
HLX1.1
HLX1.2
HLX1.3
HLX1.4
HLX1.5
HLX1.6
HLX1.7
HLX1.8
HLX1.9
HLX1.11
HLX1.12
HLX1.13
HLX1.14
HLX1.15
HLX1.16
HLX1.17
HLX1.18
HLX1.19
HLX1.21
HLX1.22
HLX1.23
HLX1.24
HLX1.25
HLX1.26
HLX1.27
HLX1.28
HLX1.29
HLX1.31
HLX1.32
HLX1.33
HLX1.34
HLX1.35
HLX1.36
HLX1.37
HLX1.38
HLX1.39
HLX1.41
HLX1.42
HLX1.43
HLX1.44
HLX1.45
HLX1.46
HLX1.47
HLX1.48
HLX1.49
HLX1.51
HLX1.52
HLX1.53
HLX1.54
HLX1.55
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter tolerance
(mm)

1,887,260 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 11020401.52.520-(0.01~0.02)

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.011020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.021020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.031020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.041020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.051020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.061020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.071020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.081020401.52.520+0.007~+0.009

2,424,718 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.091020401.52.520+0.007~+0.009

1,806,383 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.11020401.52.520-(0.01~0.02)

1,806,383 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.21020401.52.520-(0.01~0.02)

1,645,025 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.31020401.52.520-(0.01~0.02)

1,645,025 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.41020401.52.520-(0.01~0.02)

1,604,388 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.51020401.52.520-(0.01~0.02)

1,604,388 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.61025502325-(0.01~0.02)

1,564,148 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.71025502325-(0.01~0.02)

1,564,148 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.81025502325-(0.01~0.02)

1,405,580 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.91025502325-(0.01~0.02)

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.111020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.121020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.131020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.141020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.151020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.161020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.171020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.181020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.191020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.211020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.221020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.231020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.241020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.251020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.261020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.271020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.281020401.52.520+0.007~+0.009

2,322,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.291020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.311020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.321020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.331020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.341020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.351020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.361020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.371020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.381020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.391020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.411020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.421020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.431020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.441020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.451020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.461020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.471020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.481020401.52.520+0.007~+0.009

2,113,956 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.491020401.52.520+0.007~+0.009

2,061,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.511025502325+0.007~+0.009

2,061,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.521025502325+0.007~+0.009

2,061,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.531025502325+0.007~+0.009

2,061,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.541025502325+0.007~+0.009

2,061,366 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1.551025502325+0.007~+0.009
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter tolerance
(mm)

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Shank Type Straight shank work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Groove Shape Helical
Material Cobalt HSS
Close

Comparison list