(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
013110-15116 |
013110-151100 |
013110-151250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Nominal | Bore Size (μm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 4589988593514 | 151GP16 | 10 to 16 | 1 pc. | ||
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 4589988593507 | 151GP100 | 40 to 100 | 1 pc. | ||
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 4589988593538 | 151GP250 | 160 to 250 | 1 pc. |
A glass filter with a filter plate diameter of 130 mm.
[Features]
·Pore size of glass filter 40 to 100 µm.
[Applications]
·Ideal for various experiments.
·Ideal for sample filtration.
Part Number |
---|
013110-15116 |
013110-151100 |
013110-151250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Nominal | Bore Size (μm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 4589988593514 | 151GP16 | 10 to 16 | 1 pc. | ||
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 4589988593507 | 151GP100 | 40 to 100 | 1 pc. | ||
9,539,061 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 4589988593538 | 151GP250 | 160 to 250 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Image of 013110-151250
Nominal | 151GP250 |
---|---|
Pore size µm | 160 to 250 |
Capacity mL | 1,200 |
Foot length / outer diameter mm | 150/22 |
Image of 013110-151160
Nominal | 151GP160 |
---|---|
Pore size µm | 100 to 160 |
Capacity mL | 1,200 |
Foot length / outer diameter mm | 150/22 |
Image of 013110-151100
Nominal | 151GP100 |
---|---|
Pore size µm | 40 to 100 |
Capacity mL | 1,200 |
Foot length / outer diameter mm | 150/22 |
Image of 013110-15140
Nominal | 151GP40 |
---|---|
Pore size µm | 16 to 40 |
Capacity mL | 1,200 |
Foot length / outer diameter mm | 150/22 |
Image of 013110-15116
Nominal | 151GP16 |
---|---|
Pore size µm | 10 to 16 |
Capacity mL | 1,200 |
Foot length / outer diameter mm | 150/22 |