(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SPC Glass Base

SPC Glass Base

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 061680-4723

  • Standard
    For φ47 mm
  • Same
    SPC-29
  • JAN Code
    4589988639984
  • 1 pc.
Part Number
061680-4723
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,819,225 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Standard
    For φ47 mm
  • Same
    SPC-29
  • JAN Code
    4589988639984
  • 1 pc.

Product Description

[Applications]·For ø25, ø47 and ø90 mm
Assembly equipment compliant to the SPC standard, including joints, is colorless and transparent.
It is also stain resistant, easy to clean, and can be used without grease.

Specifications of 061680-4723

  • Standard
    For φ47 mm
  • Same
    SPC-29
  • JAN Code
    4589988639984
  • 1 pc.
Part Number
061680-4723
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,819,225 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1