(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With carbide tip resistant to wear, for machinery with aggressively fast spindle startup and workpieces frequently mounted and removed.
Part Number |
---|
LSPA1 |
LSPA2 |
LSPA3 |
LSPA4 |
LSPA5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shank MT No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | Carbide tip external diameter (mm) | Carbide tip length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,158,817 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT1 | 20 | 27 | 55.4 | 25 | 102.4 | 2.5 | 20 | 140 | 6 | 12 | ||
14,128,793 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT2 | 23.5 | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 119.5 | 3 | 24 | 240 | 8 | 16 | ||
16,751,458 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT3 | 28 | 32 | 85.5 | 34.7 | 145.5 | 5 | 28 | 470 | 10 | 20 | ||
21,988,134 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT4 | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 5 | 40 | 1150 | 14 | 25 | ||
49,334,188 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | MT5 | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2760 | 18 | 35 |
Loading...Tải…
Type | Rotation Center / Lathe Center | Tip Carbide Insert (Y/N) | Yes | Tip angle(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Runout accuracy(mm) | 0.003 | Carbide tip angle(°) | 60 |