(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This E-type retaining ring is used for TRUSCO NAKAYAMA's vises.
Weight (g): 1.000
Part Number |
---|
BV-50SNE |
BV-65SNE |
TKB-63E |
TKB-75E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,326 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | BV-50SN | 4989999399462 | 761-1994 | ||
51,326 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | BV-65SN | 4989999399479 | 761-2001 | ||
51,326 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | TKB-63 | 4989999399486 | 761-2010 | ||
40,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | TKB-75 | 4989999399493 | 761-2028 |
Loading...Tải…
Number Contained In A Packet | 1 pc. |