(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Holes can be drilled with high precision, suppressing core runout and burrs.
[Applications]
· For removing spot welding.
Part Number |
---|
101107HM |
101108HM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,529,223 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 | 66 | 6 | 4007140119063 | 766-0090 | 1 pc. | ||
3,758,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 80 | 8 | 4007140118981 | 766-0138 | 1 pc. |
Loading...Tải…
Groove Length(mm) | 12 | Surface Treatment | Titanium Aluminum Coating | Number Contained In A Packet | 1 pc. |