(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Cobalt high-speed steel used as material to provide both stable workability and long product life.
[Applications]
· Work materials: Iron (4 to 6 mm)
Part Number |
---|
72600412 |
72600620 |
72600630 |
72600729 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Step width (mm) | Number of Steps (Level) | Shank diameter (mm) | Drilling Dimensions (φ mm) | Overall length (mm) (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,592,360 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 9 | 6 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 65 | 766-6268 | ||
3,546,720 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4.5 | 9 | 8 | 4、6、8、10、12、14、16、18、20 | 75 | 766-6276 | ||
6,089,400 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.7 | 13 | 10 | 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 | 100 | 766-6284 | ||
9,263,160 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.7 | 11 | 10 | 6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38 | 100 | 766-6292 |
Loading...Tải…
Surface Treatment | Non-coating |