(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
CN100DPSK-L |
CN200DPSK-L |
CN500DPSK-L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Grip Diameter φ (mm) |
Main body L1 (mm) |
Main Body (øD1) (mm) |
Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,693,671 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20~100 | 2 | 222 | 33 | 130 | 12 | 290 | 1 pc. | ||
5,067,483 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50~200 | 5 | 242 | 33 | 130 | 12 | 320 | 1 pc. | ||
5,231,025 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100~500 | 20 | 300 | 36 | 188 | 14 | 420 | 1 pc. |
[Features]
· Suitable for small capacity general tightening, inspection, and destruction testing. Easy to use and features outstanding readability.
· Because the scale plate is transparent, the tip of the bit is clearly visible, making work easier.
· Each model comes with both a left and right needle holder.
· Each model guarantees accuracy up to ±3%.
Part Number |
---|
CN100DPSK-L |
CN200DPSK-L |
CN500DPSK-L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Grip Diameter φ (mm) |
Main body L1 (mm) |
Main Body (øD1) (mm) |
Mass (g) |
Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,693,671 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20~100 | 2 | 222 | 33 | 130 | 12 | 290 | 1 pc. | ||
5,067,483 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 50~200 | 5 | 242 | 33 | 130 | 12 | 320 | 1 pc. | ||
5,231,025 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100~500 | 20 | 300 | 36 | 188 | 14 | 420 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.