(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
50-N50QLK |
75-N50QLK |
95-N50QLK |
96-N50QLK |
BS37-N50QLK |
BS51-N50QLK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Wrench diameter (mm) |
Quantity in pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,637,571 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 285 | 45~50 | 1 pc. | ||
9,674,810 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 303 | 75~80 | 1 pc. | ||
9,681,381 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 330 | 92~98 | 1 pc. | ||
9,747,101 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 330 | 92~98 | 1 pc. | ||
11,487,370 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 282 | 37 | 1 pc. | ||
11,982,294 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 298 | 51 | 1 pc. |
[Features]
· Preset type ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Preset type torque wrench N-QLK with open wrench and hook wrench attached.
· Ideal for fastening nuts and round rods with a key groove.
· Also useful for setting the tooling to be used for machine tools and attaching blades.
· Used for piping work and maintenance in thermal and nuclear power stations throughout Japan.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.
Part Number |
---|
50-N50QLK |
75-N50QLK |
95-N50QLK |
96-N50QLK |
BS37-N50QLK |
BS51-N50QLK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Wrench diameter (mm) |
Quantity in pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,637,571 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 285 | 45~50 | 1 pc. | ||
9,674,810 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 303 | 75~80 | 1 pc. | ||
9,681,381 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 330 | 92~98 | 1 pc. | ||
9,747,101 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 330 | 92~98 | 1 pc. | ||
11,487,370 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 282 | 37 | 1 pc. | ||
11,982,294 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 298 | 51 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.