(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Small Roller Handle Width (mm) 50/85/90

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    141,515 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1631410000
1631410001
1631410002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Specifications Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

150,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34 85 390 Long handle For 4 inch 4560146126140 72 1 pc.

149,901 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 35 90 310 Short handle For 4 inch 4560146134572 68 1 pc.

141,515 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32 50 300 - For 2 inch 4560146146438 46 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Material
    Handle: PP
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ A handle dedicated for mini rollers that is moderately elastic and has excellent workability.

Part Number
1631410000
1631410001
1631410002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Specifications Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

150,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34 85 390 Long handle For 4 inch 4560146126140 72 1 pc.

149,901 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 35 90 310 Short handle For 4 inch 4560146134572 68 1 pc.

141,515 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32 50 300 - For 2 inch 4560146146438 46 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1