(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Iron Screw Roller for Bubble Release, Diameter 12ø

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1624610004

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    [Straight Hair] Iron, Wood
  • Depth(mm)
    24
  • Width(mm)
    124
  • Height(mm)
    272
  • Size/Internal Volume
    4-Inch models
  • JAN Code
    4560146125877
  • Mass(g)
    149
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1624610004
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

333,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1 Set

Basic Specifications

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    Iron, Wood
  • Depth(mm)
    24
  • Width(mm)
    124
  • Height(mm)
    272
  • Size/Internal Volume
    4-Inch models
  • JAN Code
    4560146125877
  • Mass(g)
    149
  • Amount Of Content
    1 Set

Product Description

[Features]
· Degassing roller that absorbs resin into the glass fiber, so it adheres evenly and no air bubbles remain.

Specifications of 1624610004

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    [Straight Hair] Iron, Wood
  • Depth(mm)
    24
  • Width(mm)
    124
  • Height(mm)
    272
  • Size/Internal Volume
    4-Inch models
  • JAN Code
    4560146125877
  • Mass(g)
    149
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1624610004
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

333,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1