(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bent Plate Paint Set

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1602310000

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    79
  • Width(mm)
    200
  • Height(mm)
    360
  • Specifications
    Durability excellent
  • JAN Code
    4560146169147
  • Mass(g)
    402
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1602310000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

977,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Set

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    79
  • Width(mm)
    200
  • Height(mm)
    360
  • Specifications
    Durability excellent
  • JAN Code
    4560146169147
  • Mass(g)
    402
  • Amount Of Content
    1 Set

Product Description

[Features]·A single handle can be used to paint the peaks, valleys, and sides of a folded-plate roof. ·Enables quick work to contribute to improving efficiency. ·The connection handle can be connected not to damage the stiffness of the bristle.

Specifications of 1602310000

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    79
  • Width(mm)
    200
  • Height(mm)
    360
  • Specifications
    Durability excellent
  • JAN Code
    4560146169147
  • Mass(g)
    402
  • Amount Of Content
    1 Set
Part Number
1602310000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

977,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Set

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1