(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single Action Tile Rod Paint Replaceable x3

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1602260002

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    70
  • Height(mm)
    233
  • Material
    Polyester
  • JAN Code
    4560146168256
  • Mass(g)
    36
  • Amount Of Content
    1 Pack
Part Number
1602260002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

423,293 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Pack

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    70
  • Height(mm)
    233
  • Material
    Polyester
  • JAN Code
    4560146168256
  • Mass(g)
    36
  • Amount Of Content
    1 Pack

Product Description

[Features]
· Can be used not only for painting tile seams, but also as a 3-sided roller.

Specifications of 1602260002

  • Product Model
    Other
  • Depth(mm)
    36
  • Width(mm)
    70
  • Height(mm)
    233
  • Material
    Polyester
  • JAN Code
    4560146168256
  • Mass(g)
    36
  • Amount Of Content
    1 Pack
Part Number
1602260002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

423,293 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 Pack

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1