(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Petite Roller "Short Hair"

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    243,461 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1601480001
1601480002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

438,429 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60 195 1-Inch models 4560146134534 27 1 Pack

243,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 80 105 2 inches 4560146132332 20 1 Pack

Basic Specifications

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    Polyester
  • Depth(mm)
    22
  • Amount Of Content
    1 Pack

Product Description

[Features]
・ A small roller series with a small turning radius of 1 or 2 inches, ideal for entering corners, touch-up work, etc.
・ With a wide variety of variations, it can be used for various purposes.

Part Number
1601480001
1601480002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Height
(mm)
Size/Internal Volume JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

438,429 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 60 195 1-Inch models 4560146134534 27 1 Pack

243,461 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 80 105 2 inches 4560146132332 20 1 Pack

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1