(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Slide Joint Handle EX-270

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1636020270

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    147.5
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131268
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 2,700 mm to Contraction 1,400 mm
  • Mass(g)
    665
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636020270
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

504,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    147.5
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131268
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 2,700 mm to Contraction 1,400 mm
  • Mass(g)
    665
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

An extension pole that attaches to rollers to increase painting efficiency in high and low areas.
[Features]
· Comfortable to use the extension pole for painting high places.
· Capable of extending 140 to 270 cm.
[Applications]
· The painting of high areas, etc.

Specifications of 1636020270

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    147.5
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131268
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 2,700 mm to Contraction 1,400 mm
  • Mass(g)
    665
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636020270
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

504,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1