(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Slide Joint Handle EX-135

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 1636020135

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    82
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131275
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 1,300 mm to Contraction 750 mm
  • Mass(g)
    389
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636020135
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

358,253 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    82
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131275
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 1,300 mm to Contraction 750 mm
  • Mass(g)
    389
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

An extension pole that joins with a roller handle to assist in painting.
[Features]
· Attach to rollers to increase painting efficiency in high and low areas.
· Max. length: 1,300 mm.
[Applications]
· Used when painting hard to reach places like ceilings, etc.

Specifications of 1636020135

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    82
  • Width(mm)
    29
  • JAN Code
    4905533131275
  • Depth(mm)
    29
  • Specifications
    Expansion 1,300 mm to Contraction 750 mm
  • Mass(g)
    389
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
1636020135
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

358,253 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1