(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NEW White Roller Packet Kit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    301,841 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1690220150
1690220175
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Size Product Package Size / Depth
(mm)
Specifications JAN Code Weight
(g)
Quantity

301,841 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6 6-Inch models 250 Small 4905533136379 484 1 pc.

338,691 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7 7-Inch models 270 Regular 4905533136362 584 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Acrylic
  • Product Package Size / Width(mm)
    260
  • Product Package Size / Height(mm)
    240
  • Material Details
    Roller Spare: Acrylic Fiber main Body
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ Less paint splattering characteristic
・ Flat and beautiful finish
・ As it is a set with a bucket, it is convenient to carry paint during work while putting paint in it.
[Kit contents]
・ Roller spare 6 inch (Medium hair)
・ Roller handle
・ Roller bucket

Part Number
1690220150
1690220175
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Size Product Package Size / Depth
(mm)
Specifications JAN Code Weight
(g)
Quantity

301,841 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6 6-Inch models 250 Small 4905533136379 484 1 pc.

338,691 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7 7-Inch models 270 Regular 4905533136362 584 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1