(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1501100004 |
1501100007 |
1501100009 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (cm) |
Width (mm) |
JAN Code | Depth (mm) |
Size/Internal Volume | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,935 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 103 | 4905533001899 | 60 | 4-Inch models | 31 | 1 pc. | ||
155,750 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5.9 | 178 | 4905533001905 | 59 | 7-Inch models | 54 | 1 pc. | ||
180,250 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6.1 | 228 | 4905533001912 | 61 | 9-Inch models | 71 | 1 pc. |
[Features]·A roller that can be used for a wide range of interior and exterior applications. ·It produces a uniform finish and has excellent durability. ·The bristle length is 13 mm long and 4 in, 6 in and 9 in sizes are available.
Part Number |
---|
1501100004 |
1501100007 |
1501100009 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (cm) |
Width (mm) |
JAN Code | Depth (mm) |
Size/Internal Volume | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,935 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 103 | 4905533001899 | 60 | 4-Inch models | 31 | 1 pc. | ||
155,750 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5.9 | 178 | 4905533001905 | 59 | 7-Inch models | 54 | 1 pc. | ||
180,250 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6.1 | 228 | 4905533001912 | 61 | 9-Inch models | 71 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.