(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1401100007 |
1401100009 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Size/Internal Volume | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192,301 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 180 | 4905533139066 | 7-Inch models | 55 | 1 pc. | ||
214,413 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 230 | 4905533139073 | 9-Inch models | 75 | 1 pc. |
Paint roller with excellent paint absorption
[Features]
・ Long nap type
・ It is well tidy and has excellent durability.
・ Good detergency
・ Acrylic is the main fiber
・ Organization is high pile
[Applications]
・ Exterior roller.
・ Ideal for concrete, mortar, drywall, etc.
Part Number |
---|
1401100007 |
1401100009 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Size/Internal Volume | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192,301 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 180 | 4905533139066 | 7-Inch models | 55 | 1 pc. | ||
214,413 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 230 | 4905533139073 | 9-Inch models | 75 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.