(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Acrylic resin lenses are used.
· Four types of replaceable lens that can be selected in accordance with the target object.
· Can be used while wearing glasses.
· Bright, with LED lighting, and a long life. The LED has a 40,000 hour lifespan.
Product Type | Head Magnifying Glass | Magnification(x) | 1.5 times, 2 times, 2.5 times, 3.5 times | Lens Size(mm) | 103×49 |
---|---|---|---|---|---|
TGK Code | 0200753406 | Manufacturer Model | R7502 | Material | Acrylic Resin Lens |
Lighting | LED light | Power Supply | AAA Batteries 3 pcs (Sold Separately) | Amount Of Content | 1 pc. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 0200-75-34-06 in the LED Head Loupe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0200-75-34-06 trong chuỗi LED Head Loupe.