(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handheld Loupe

Handheld Loupe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,632,533VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Large easy-to-hold grip.
For reading, large-diameter lens is used for easy viewing.

Part Number
0200-75-31-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

1,632,533 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Handheld Loupe Magnification(x) 4 times Lens Size(mm) 75
TGK Code 0200753108 Manufacturer Model R257 Material Acrylic Resin Aspheric Lens
Amount Of Content 1 pc.