(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Case, EZ9635

Case, EZ9635
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,572,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
·It is a plastic case for EZ7880

 
Part Number
EZ9635
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

1,572,480 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

通用工具 EZ7880 RoHS Compliant Corresponds To Accessory ×
Mass(g) 3150000 Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ9635 in the Case, EZ9635 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ9635 trong chuỗi Case, EZ9635.