(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Hole Cutter Plastic Case

Square Hole Cutter Plastic Case
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,004,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Plastic case for use with EZ3571.

Part Number
EZ9612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

1,004,330 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

通用工具 EZ3571N RoHS Compliant Corresponds To Accessory ×
Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ9612 in the Square Hole Cutter Plastic Case series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ9612 trong chuỗi Square Hole Cutter Plastic Case.