(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· ø150 mm drilling of ceilings in approximately 5 seconds.
· By simply attaching it to the drill driver, drilling round ø70 to ø120 mm holes is easy while simultaneously enabling hole drilling and indented downlight cutting.
· Hole diameter and depth adjustments are easy.
Type | Other Related Accessory | Mass(g) | 1200 | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EZ3580 in the Down Light Cutter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EZ3580 trong chuỗi Down Light Cutter.