(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Battery Pack 18 V 5.0 Ah

Battery Pack 18 V 5.0 Ah
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,921,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a battery pack with the voltage of 18 V, the battery capacity of 5 Ah, and the weight of 710 g.

 
Part Number
EZ9L54
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

5,921,225 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric Accessory Voltage(V) 18 Capacity(Ah) 5.0
Type LJ RoHS Compliant Corresponds To Mass(g) 710
Quantity 1 pc.