(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bit Adapter (SDS Plus Type Shank)

Bit Adapter (SDS Plus Type Shank)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      647,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
This is a bit adapter for EZ78A1 with the SDS plus type shank.

 
Part Number
EZ9HX403
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

647,546 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric Accessory Overall Length(mm) 60 RoHS Compliant Corresponds To
Quantity 1 pc.