(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
This is a nickel-metal hydride battery with the compatible charger of EZ0L80 and the charging time of 27 to 85 minutes.
Type | Electric Accessory | Voltage(V) | 15.6 | Capacity(Ah) | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|
Type | N | RoHS Compliant | Corresponds To | Mass(g) | 1880000 |
Quantity | 1 pc. |