(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nickel Metal Hydride Battery 24 V (Part Number)

Nickel Metal Hydride Battery 24 V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,683,678VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a battery pack
・ Nickel-metal hydride battery pack (Ni-MH)

 
Part Number
EZ9210S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

6,683,678 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric Accessory Voltage(V) 24 Capacity(Ah) 2.8
Type N RoHS Compliant Corresponds To Mass(g) 920000
Quantity 1 pc.