(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nakanishi Diamond Cutting Disc & Bar (Metal Bond Type) Grit Size (#) 200

Nakanishi Diamond Cutting Disc & Bar (Metal Bond Type) Grit Size (#) 200
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,900,373VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The grains are highly abrasive and provide excellent grinding ability.

 
Part Number
14523
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,900,373 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Particle Size(#) 200 Diamond Maximum Diameter(mm) 19 Shaft Diameter(mm) 3
Max. Rotational Speed(rpm) 15,000 Trusco Code 476-1642

Please check the type/dimensions/specifications of the part 14523 in the Nakanishi Diamond Cutting Disc & Bar (Metal Bond Type) Grit Size (#) 200 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14523 trong chuỗi Nakanishi Diamond Cutting Disc & Bar (Metal Bond Type) Grit Size (#) 200.