(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Applications]
· Grinding and light cutting of plastic, aluminum, brass, stainless steel, ceramic, glass, etc.
Part Number |
---|
KVR-AV1018 |
KVR-AV1530 |
KVR-AV2040 |
KVR-AV3060 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Suction nozzle count | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,078,400 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) | 100 | 175 | 72 | 4544554010000 | 452-7968 | 33 | ||
377,006,400 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) | 150 | 300 | 188 | 4544554010017 | 452-7976 | 43 | ||
632,448,000 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) | 200 | 400 | 388 | 4544554010024 | 452-7984 | 55 | ||
999,999,998 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) | 300 | 600 | 908 | 4544554010031 | 452-7992 | 91 |
Loading...Tải…
Height(mm) | 70 |