(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik Pin

Sandvik Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      234,079VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sandvik pin
[Features]
·RoHS10 compliant products
[Details]Spare parts

Part Number
5313021-01
5313021-02
5313022-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code

234,079 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606-7794

234,079 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7269

421,411 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7277

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Spare part