(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik Screw

Sandvik Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      112,797VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sandvik Screw
[Features]
·RoHS10 compliant products, spare parts.

Part Number
5512031-01
5512032-02
5512032-05
5512086-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code

155,285 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7421

168,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-6882

112,797 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606-8031

378,537 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7439

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Spare part