(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik, Tip Screw, Spare Part / Component

Sandvik, Tip Screw, Spare Part / Component
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·It is metallic and has strength.
·Tool type: Spare parts, Parts

Part Number
3212012-259
416.1-834
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code Tool Type

50,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7218Spare part

93,012 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 607-7234Parts

Loading...Tải…

  1. 1