(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080412-QM-1105

T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080412-QM-1105
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coated carbide tip.
· Hexagonal 80° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For heat-resistant alloy processing
· For Finish Machining

 
Part Number
WNMG080412QM1105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

431,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Selfishly No-hand Specifications For General Steel and Heat-Resistant Alloy Processing, For Semi-Processing Trusco Code 601-6898
Quantity 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part WNMG080412QM1105 in the T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080412-QM-1105 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNMG080412QM1105 trong chuỗi T-Max P Insert for turning, Trigon 80°, Lathe Negative Tip, WNMG080412-QM-1105.