(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Carbide tip for machining outer diameter and general inner diameter of small objects and parts
· Precision Grade
· Diamond Shape 35° Tip
· Positive tips
[Applications]
· For machining cast iron and heat-resistant alloys
· For Semi-Finishing
· Ideal when cutting edge needs to be sharp
Selfishly | No-hand | Specifications | For machining and semi-finishing of cast iron and heat-resisting alloys, ideal for occasions where sharpness of blade tip counts. | Trusco Code | 226-5524 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part VBGT160401UMH13A in the Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip H13A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VBGT160401UMH13A trong chuỗi Sandvik CoroTurn 107 Lathe Positive Tip H13A.