(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip.
· Diamond Shape 35° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For machining of cast iron
· For Medium Machining
Selfishly | No-hand | Specifications | For machining and medium machining of cast iron | Trusco Code | 695-4740 |
---|---|---|---|---|---|
Quantity | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part VNMG160412KM3215 in the Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VNMG160412KM3215 trong chuỗi Sandvik T-Max P Lathe Negative Tip 3215.